이 버스 커플러는 CANopen® 네트워크 내에서 사용하도록 되어 있으며 인라인 I/O 시스템과의 연결입니다. 최대 63개의 인라인 장치를 버스 커플러에 연결할 수 있습니다. 인라인 스테이션을 프로그래밍 시스템에 통합하기 위한 해당 EDS 파일이 제공됩니다. 이 파일은 www.phoenixcontact.com/products에서 해당 제품을 통해 다운로드할 수 있습니다.
IL CO BK-PAC
-
버스 커플러
2702230
Inline, 버스 커플러, CANopen®, MINI COMBICON, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, 보호 수준: IP20, 네트워크 커넥터, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
CANopen® 네트워크에서의 자동 보드율 탐지
오류 발생 시 거동에 대한 프로그래밍 가능 모드
비상 메시지
DIP 스위치를 통해 통합 터미네이션 저항기를 켜거나 끌 수 있음
동시에 두 SDO 서버 지원
트리거 모드: 이벤트, 타이머, 원격 요청
노드 및 수명 보호
하트비트
CANopen®에 연결, 5핀 MINI COMBICON 커넥터 사용