IBS IL 24 RB-T-XC-PAC
-
통신 모듈
2701151
Inline, 분기 단자, INTERBUS, Inline 차폐 플러그, 원격 버스 분기 있음, 극한 조건용 버전, 로컬 버스의 전송 속도: 500 Kbps, 보호 수준: IP20, Inline 커넥터 및 마킹 필드 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
진단 및 상태 인디케이터
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
코팅된 PCB