IBS IL 24 BK-T/U-2MBD-PAC - 버스 커플러
2862000

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Inline, 버스 커플러, INTERBUS, 인라인 차폐 커넥터, 로컬 버스에서 전송 속도: 2 Mbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

제품의 세부 정보









이점

구리 기술을 사용한 원격 버스 연결
하위 레벨 신호에 필요한 모든 24 V 전압을 인라인 스테이션에 공급 가능
인출 인터페이스를 원격 버스 또는 로컬 버스 인터페이스로 자동 구성
원격 버스 분기가 있는 최대 15개의 연결된 단자 지원
원격 버스 세그먼트의 전기 절연