IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC - 온도 모듈
2863915

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

인라인 아날로그 입력 단자, 액세서리 완비(커넥터 및 라벨링 필드), 8개의 채널, RTD(저항 온도 탐지기), 2, 3선 연결 방법

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

DIN 및 SAMA에 따른 Pt, Ni, Cu, KTY 센서 타입
최대 20 kΩ의 저항 온도 센서 및 선형 저항기용 입력 8개
2선 및 3선 기술의 센서 연결
프로세스 데이터 또는 파라미터 채널(PCP)을 통한 통신
버스 시스템을 통해 채널을 서로 독립적으로 파라미터화
전자기 간섭이 있는 혹독한 산업 환경에서 사용하기에 이상적인 견고한 입력
측정값을 3개의 다른 포맷으로 표시 가능
밀리초 범위의 온도 및 저항 측정
진단 및 상태 인디케이터