이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 아날로그 전압 및 전류 신호를 획득하기 위해 사용됩니다.
IB IL AI 4/EF-PAC
-
아날로그 모듈
2878447
Inline, 아날로그 입력 단자, 아날로그 입력: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2, 3, 4선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
BV
승인 ID: 20989_C1 BVBSH
승인 ID: 658aRINA
승인 ID: ELE121121XGABS
승인 ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
승인 ID: E140324cULus Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
4개의 차동 신호 입력
2, 3 및 4선 기술의 센서 연결
전류 범위: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
전압 범위: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
버스 시스템을 통해 채널을 서로 독립적으로 파라미터화
프로세스 데이터 또는 PCP를 통한 파라미터화
측정값을 4개의 다른 포맷으로 표시 가능
해상도는 표현 형식 및 측정 범위에 따라 다름
최대 1 ms에 모든 채널의 프로세스 데이터 업데이트
채널별 통합 단락-회로 및 과부하 방지가 있는 센서 공급
매우 낮은 지터(< 10 μs)를 갖는 입력 값의 버스 동기 제공