이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 표준화된 INTERBUS 및 HART 통신 프로토콜을 사용하여 스마트 필드 장치와 통신할 수 있게 합니다. 아날로그 및 디지털 통신이 모두 제공됩니다. 아날로그 신호는 프로세스 정보를 전송합니다. 모듈화된 디지털 신호는 센서(HART 기능 포함)와 동시에 양방향 통신을 가능하게 합니다.
IB IL AI 2-HART-PAC
-
아날로그 모듈
2862149
Inline, 아날로그 입력 단자, 아날로그 입력: 2, 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 25 mA, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, HART 기능, HART 프로토콜 전송, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
cUL Listed
승인 ID: E256199UL Listed
승인 ID: E256199cULus Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
2개의 전류 센서용 차동 신호 입력
2선 기술의 센서 연결(액티브 및 패시브 센서)
전류 범위: 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 25 mA
두 채널 모두 4 mA ... 20 mA 측정 범위 및 IB IL 포맷으로 사전 설정
PCP를 사용한 HART 프로토콜 전송
측정값을 3개의 다른 포맷으로 표시 가능
해상도는 표현 형식 및 측정 범위에 따라 다름
16비트 분해능을 사용한 측정값 획득
포인트-투-포인트(Point-to-point) 및 다중 드롭 연결 가능
핸드헬드 작업자 패널을 연결할 수 있습니다.
채널당 최대 5개의 HART 장치를 연결할 수 있습니다.
폴링 및 버스트 모드
AutomationXplorer+를 통한 FDT/DTM 지원(2019년부터 사용 불가)