이 세이프티 모듈은 인라인 제품군의 입력 모듈이며 SafetyBridge, INTERBUS-Safety 또는 PROFIsafe 시스템 내의 모든 지점에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 세이프티 모듈의 전송 속도는 스위치를 사용해 500 kBaud 또는 2 Mbaud로 설정할 수 있습니다. 스테이션 내에서는 하나의 전송 속도를 일관하게 사용해야 합니다. 이 모듈에는 2-채널 할당을 위한 4개의 안전 디지털 입력 또는 1-채널 할당을 위한 8개의 디지털 입력이 있습니다.
IB IL 24 PSDI 8-PAC
-
세이프티 모듈
2985688
세이프티 관련 디지털 입력 모듈, IP20 수준 보호, SafetyBridge, INTERBUS-Safety 및 PROFIsafe 시스템용. 이 모듈에는 2-채널 할당을 위한 4개의 안전 디지털 입력 또는 1-채널 할당을 위한 8개의 안전 디지털 입력이 있습니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
cULus Listed
승인 ID: E140324Functional Safety
승인 ID: 968/FSP 2449.00/22TUEV RH FS
승인 ID: 968/EZ650.17/26cULus Listed
승인 ID: E140324PROFIsafe
승인 ID: Z20079Functional Safety
승인 ID: 968/FSP 2449.00/22TUEV RH FS
승인 ID: 968/EZ650.17/26호환 가능한 제품
이점
IEC/EN˽61508에 따른 SIL˽3
EN IEC 62061에 따른 SIL 3
EN ISO 13849-1에 따른 PL e