항목 명칭에 "2 MBD"가 추가된 인라인 단자는 전송 속도 2 Mbps로 작동합니다. 이러한 단자대는 단종되었거나 더 이상 제품군에 포함되지 않습니다. 이 전송 속도가 필요한 경우 현지 피닉스컨택트 담당자에게 문의하십시오. 500 Kbps의 전송 속도로 작업할 수 있는 경우 항목 명칭에 "2MBD"가 추가되지 않은 해당 변형을 대체품으로 선택하십시오. 하나의 인라인 스테이션 내에서 항상 균일한 전송 속도를 사용해야 한다는 점에 유의하십시오. 이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호 출력에 사용됩니다.
IB IL 24 DO16-2MBD-PAC
-
디지털 모듈
2862013
Inline, 디지털 출력 단자, 디지털 출력: 16, 24 V DC, 500 mA, 연결 기술: 3선, 로컬 버스에서 전송 속도: 2 Mbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
제품의 세부 정보
| 폭 | 48.8 mm |
| 높이 | 140.5 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 치수에 관한 참고 | 하우징 치수 |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 2 Mbit/s |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 01 |
| ID 코드(10진수) | 189 |
| 길이 코드(10진수) | 01 |
| 프로세스 데이터 채널 | 16 비트 |
| 입력 주소 영역 | 0 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 2 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 0 비트 |
| 레지스터 길이(버스) | 16 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 (PROFIBUS) | |
| 필수 파라미터 데이터 | 4 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 4 바이트 |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 디지털 출력 설계 | 반도체 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 3선 |
| 출력 수 | 16 |
| 보호 회로 | 출력의 과부하 보호, 단락-회로 보호 |
| 출력 전압 | 24 V DC (US - 1 V) |
| 출력 전류 | 최대 500 mA (채널당) |
| 최대 8 A (장치) | |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 접지 연결 차단 시 스위칭 용량 | 타입 100 mW (1 kΩ 부하 저항에서) |
| 스위치를 끈 경우 출력 전압 | 최대 2 V |
| 스위치를 끈 경우 출력 전류 | 최대 300 µA |
| 공칭 로드, 유도성 | 12 W (1.2 H, 48 Ω) |
| 공칭 로드, 램프 | 12 W |
| 공칭 로드, ohmic | 12 VA (48 Ω) |
| 유도성 정격 부하 차단 시 신호 지연 | 타입 50 ms (1.2 H, 48 Ω) |
| 램프 정격 부하 차단 시 신호 지연 | 타입 1 ms |
| 저항성 정격 부하 차단 시 신호 지연 | 타입 1 ms |
| 유도성 정격 부하 투입 시 신호 지연 | 타입 100 ms (1.2 H, 48 Ω) |
| 램프 정격 부하 투입 시 신호 지연 | 타입 100 ms (스위칭 주파수가 8 Hz 이하인 경우에 적용되며, 이를 초과하는 주파수에서는 램프 부하가 저항성 부하처럼 동작합니다) |
| 저항성 정격 부하 투입 시 신호 지연 | 타입 500 µs |
| 유도성 정격 부하에서의 최대 작동 주파수 | 최대 0.5 Hz (1.2 H, 48 Ω) |
| 램프 정격 부하에서의 최대 작동 주파수 | 최대 8 Hz (이 스위칭 주파수는 선택된 데이터 속도, 버스 장치 수, 버스 구조, 사용 소프트웨어 및 제어 또는 컴퓨터 시스템에 의해 제한됩니다.) |
| 저항 정격 부하가 있는 최대 작동 주파수 | 최대 300 Hz (이 스위칭 주파수는 선택된 데이터 속도, 버스 장치 수, 버스 구조, 사용 소프트웨어 및 제어 또는 컴퓨터 시스템에 의해 제한됩니다.) |
| 단락 발생 시 반응 시간 | ca. 3 s |
| 램프 과부하 시 재시작 주파수 | 400 Hz |
| 저항성 과부하에서의 재시작 주파수 | 400 Hz |
| 과부하가 있는 경우의 동작 | 자동 재시작 |
| 유도 과부하가 있는 경우의 동작 | 출력이 파기될 수 있음 |
| 전압 스위치-오프 시 동작 | 출력은 지연 없이 전원 공급 장치를 따릅니다. |
| 출력 데이터 유효성 | 타입 5 ms (24 V 전원 공급 전압 인가 후(전원 켜짐)) |
| 과전류 차단 | 최소 0.7 A |
| 꺼진 경우 접지 연결 인터럽트가 있는 출력 전류 | 최대 25 mA |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 모듈형 |
| 공급 범위 | 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함 |
| 채널 수 | 16 |
| 작동 모드 | 하나의 단어를 사용하는 프로세스 데이터 모드 |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 진단 메시지 | 디지털 출력의 단락-회로 또는 과부하 모듈의 LED(D)를 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이(2 Hz)의 오류 메시지 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 3.6 W |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 105 mA |
| 전위: 세그먼트 회로 공급 (US) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 8 A |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직)/24 V 공급(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(I/O) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 25g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2862013 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI132 |
| GTIN | 4017918974657 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 231.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 202.6 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 9d44b3f1-af72-4512-8c8a-78dbf6b4897b |
호환 가능한 제품
-
IB IL SCN-12-OCP - 인라인 커넥터 2727624
-
FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - 전면부 어댑터 2302764
-
IL CP - 코딩 스타 2742683
-
IB IL FIELD 2 - 마킹 필드 2727501
-
EMT (62X10)R - 삽입 라벨 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808710
-
UCT-TMF 6 - 단자대용 마커 0828746
-
UC-TMF 6 - 단자대용 마커 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0809735
-
UCT-TMF 12 - 단자대용 마커 0829214
-
UC-TMF 12 - 단자대용 마커 0819233
이점
16 개의 디지털 출력
2 및 3선 기술의 액추에이터 연결
출력당 정격 전류: 500 mA
단자의 총 전류: 8 A
단락-회로 및 과부하 방지 출력
진단 및 상태 인디케이터