IB IL 24 DO 8-2MBD-PAC - 디지털 모듈
2861687

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Inline, 디지털 출력 단자, 디지털 출력: 8, 24 V DC, 연결 기술: 4선, 로컬 버스에서 전송 속도: 2 Mbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

제품의 세부 정보









이점

8개의 디지털 출력
2, 3 및 4선 기술의 액추에이터 연결
출력당 정격 전류: 500 mA
단자의 총 전류: 4 A
단락-회로 및 과부하 방지 출력
진단 및 상태 인디케이터