ILB PB 24 DO32 - I/O 모듈
2862408

Inline, Block IO, PROFIBUS DP, D-SUB-9 암 커넥터, 디지털 출력: 32, 24 V DC, 연결 기술: 3선, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

단락-회로 및 과부하 방지 출력
단자의 총 전류: 16 A
출력당 정격 전류: 500 mA
2 및 3선 기술의 액추에이터 연결
32 개의 디지털 출력
진단 및 상태 인디케이터