IB ST ZF 24 BDI 16/4 - I/O 모듈
2750730

INTERBUS-ST 디지털 입력 모듈, 16개의 입력, 24 V DC, 4선 연결 방법, IP20 수준 보호, 구성품: 스프링 케이지 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

16 개의 디지털 입력
4선 기술의 센서 연결
다이렉트 플러그-인 기술이 적용된 스프링 케이지 연결