ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-06-T
-
하이브리드 모터 스타터
2906061
하이브리드 모터 스타터; 기능: 스타트 모터, 모터 보호(클래스 10A), 비상 정지, 과도 전압에 대한 더 높은 저항, ATEX; 입력: 24 V DC; 출력: 3~, 500 V AC, 600 mA; 푸쉬인 연결
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품군 | CONTACTRON |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 단계 수 | 3 |
| 모터 스타터 타입 | 다이렉트 스타터 |
| 스위칭 빈도 | ≤ 2 Hz (부하종속) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.4 W |
| 스위칭 빈도 | ≤ 2 Hz (부하종속) |
| 최대 전력 손실 | 1.5 W |
| 최소 전력 손실 | 1.1 W |
| 조합 타입 | 1 |
| 공급 | |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC |
| 제어 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 40 mA |
| 보호 회로 | 서지 보호 |
| 극성 보호 | |
| 절연 특성 | |
| 정격 절연 전압 | 500 V |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 제어 입력 및 제어 공급 전압과 주 회로에 대한 보조 회로 간의 절연 특성 | 안전 절연(IEC 60947-1/EN 50178), 작동 전압이 ≤ 300 V AC인 경우 |
| 기본 절연(IEC 60947-1), 작동 전압 300V AC ~ 500V AC | |
| 안전 절연(EN 50178), 작동 전압이 300 ... 500 V AC 인 경우 | |
| 보조 회로에 대한 제어 입력 및 제어 공급 전압 간의 절연 특성 | 안전 절연(IEC 60947-1), 보조 회로가 ≤ 300 V AC인 경우 |
| 안전 절연(EN 50178), 보조 회로가 ≤ 300 V AC인 경우 | |
| 제어 | |
| 입력 이름 | 제어 입력 |
| 정격 작동 전압 UC | 24 V DC |
| 트리거링 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 정격 작동 전류 IC | 5 mA |
| 스위칭 임계값 | 9.6 V (“0” 신호) |
| 19.2 V (“1” 신호) | |
| 스위칭 레벨 | < 5 V DC (비상 정지용) |
| 일반 턴-오프 시간 | < 30 ms |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| AC 출력 | |
| 참고 | 1200 V 반도체 |
| 정격 작동 전압 Ue | 500 V AC |
| 작동 전압 범위 | 42 V AC ... 550 V AC |
| 정격 작동 전류 Ie | 0.6 A (AC-51) |
| 0.6 A (AC-53a) | |
| 주 주파수 | 50/60 Hz |
| 부하 전류 범위 | 75 mA ... 600 mA (경감 참조) |
| IEC 60947-4-2에 따른 트리거 특성 | 클래스 10A |
| 냉각 시간 | 20 분 |
| 누설 전류 | 0 mA |
| 보호 회로 | 서지 보호 |
| 승인 출력 | |
| 참고 | 확인 : 플로팅 전환 접점, 신호 접점 |
| 접점 유형 | 1 개의 전환 접점 |
| IEC 60947-5-1에 따른 스위칭 용량 | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V (DC13)) | |
| 제어 회로 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 부하 회로 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 상태 표시 | LED (노란색) |
| 작동 전압 표시 | 녹색 LED |
| 오류 표시 | 빨간색 LED |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 107.5 mm |
| 깊이 | 114 mm |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | 5 °C ... 70 °C (경감현상 관찰) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| ATEX | |
| 마킹 | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
| II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
| 인증 | PTB 07 ATEX 3145 |
| UL 인증 | |
| 인증 | NLDX.E228652 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 마킹 | ≤ 3 |
| 참고 | 안전 종료 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 마킹 | 2 |
| 참고 | 모터 보호 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| 마킹 | ≤ e |
| 참고 | 안전 종료 |
| 카테고리(ISO 13849) | |
| 마킹 | ≤ 3 |
| 참고 | 안전 종료 |
| UL 데이터 | |
| SCCR | 100 kA (500 V AC(퓨즈: 30 A 클래스 CC/30 A 클래스 J(높은 결함))) |
| 5 kA (500 V AC(퓨즈: 20 A RK5(표준 결함))) | |
| FLA | 0.6 A (500 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| 표준/규정 | |
| 표준/규정 | IEC 60947-1 |
| EN 60947-4-2 | |
| IEC 61508 | |
| ISO 13849 | |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능, 간격은 경감 참조 |
| 마운팅 위치 | 수직(수평 DIN 레일, 모터 출력 아래) |
| 항목 번호 | 2906061 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK7411 |
| GTIN | 4055626024707 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 286.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 269.6 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-NO: 872-50-4) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 05b116b0-5f54-4a2c-bb21-0a0b207f4cf9 |
호환 가능한 제품
-
BRIDGE-PT 1 - 브리지 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - 브리지 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - 브리지 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - 브리지 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - 브리지 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - 브리지 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - 브리지 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - 브리지 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - 브리지 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - 브리지 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - 브리지 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - 브리지 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - 브리지 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - 브리지 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - 브리지 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - 브리지 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - 브리지 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - 브리지 1107644
-
US-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0819301
이점
폭: 22.5 mm
IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e에 따른 안전 레벨
배선 감소
공간 절약
긴 서비스 수명
3상 루프 브리지
조정 가능한 바이메탈 기능용 전류
저마모 스위칭