FL HUB 10BASE-T
-
허브
2831028
정렬 가능한 DIN 레일 마운트형 허브 모듈, 4개 포트 사용, 10Base-T, 알람 접점
제품의 세부 정보
| 설계 | Stand-alone |
| 작동 모드 | 반이중 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 전기적 절연 | 10Base-T// 공급 |
| 전력 소모량 | 타입 4.6 W |
| 로컬 진단 | UL 공급 전압 녹색 LED |
| COL 텔레그램 충돌 LED 빨간색 | |
| - 링크 상태 녹색 LED | |
| - 텔레그램 수신됨 노란색 LED | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.6 W |
| 테스트 섹션 | 500 V AC 50 Hz 1 분 |
| 전송 매체 | 구리 |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC (COMBICON 경유; 최대 케이블 사이즈 2.5 mm²) |
| 공급 전압 범위 | 18.5 V DC ... 30.5 V DC |
| 전원 공급 연결 | COMBICON 경유, 최대 케이블 사이즈 2.5 mm² |
| 잔류 리플 | 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내) |
| 일반 전류 소모량 | 190 mA (US쪽) |
| 기능 | |
| 신호 접점 제어 전압 | 24 V DC (일반) |
| 신호 접점 제어 전류 | 100 mA (일반) |
| 연결 타입 | RJ45, 차폐 |
| Ethernet | |
| 연결 타입 | 4개의 10Base-T 포트 |
| 전송 속도 | 10 Mbit/s (반이중) |
| 전송 물리 | 이더넷 RJ45 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 직렬 LED | 데이터 수신, 링크 상태 |
| 전위가 필요 없는 신호 접점 | |
| 연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
| 백본 포트 | |
| 연결 타입 | 다이렉트 플러그-인 방식 |
| 상태 표시 | LED: UL (통신 전압), COL (충돌) 링크 및 포트당 LED 수신 |
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 112 mm |
| 색상 | 녹색 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | : 작동: 25g, 11 ms 기간, 반-사인곡선적 충격 임펄스 |
| : 보관/운송: 50g, 11 ms 기간, 반-사인곡선적 충격 임펄스 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | : 작동/보관/운송: 5g, 150 Hz, 기준 3 |
| IEC 60068-2-32 규정을 준수하는 자유 낙하 | : 1 m |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 55 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 30 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 95 % (응축 없음) |
| 진동 (동작) | IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 150 Hz |
| 기압(작동) | 86 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 1500 m) |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 3500 m) |
| 기능을 위험을 위협하는 가스에 대한 내성, DIN 40046-36, DIN 40046-37에 따름 | 이산화황(SO2) 10 ±0.3 cm3/m3, 황화수소(H2S) 1 ±0.3 cm3/m3, 25°C 및 75% 습도에서 4일간 노출 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 89/336/EEC 준수 |
| EMC 지침 준수 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 기준 B |
| IEC 61000-4-3 (복사성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-4-4 (버스트) 기준 B | |
| IEC 61000-4-5 (서지) 기준 B | |
| IEC 61000-4-6 (전도성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-4-8 (자기장에 대한 면역) 기준 A | |
| EN 55022 (방출된 방해파) 기준 A | |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | VW 사양에 따름 |
| 전기적 절연 | 10Base-T// 공급 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2831028 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN141 |
| GTIN | 4017918811013 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 347 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 347 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |