VC-AL-T4-Z-M25/M20-S - 하우징
1583746

알루미늄 다이 캐스트 슬리브 하우징, 덧테쇠 있음, 원통 헤드가 있는 잠금 스크류, 2개의 메트릭 케이블 글랜드 M25 및 M20용, 직각 케이블 아웃렛, 타입 VC4

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

M20 및 M25 스크류 연결을 위한 2개의 케이블 엔트리가 있는 하우징
각진 케이블 아웃렛으로 인해 케이블을 측면 또는 정면에서 원하는 대로 연결할 수 있습니다.
하이-포지션 및 전원 접점 삽입을 위한 확장된 케이블링 공간이 있는 알루미늄 하우징