ME MAX GEH-L G 2-2 YE
-
하우징 하프 쉘
2202148
DIN 레일 하우징, 하우징 하프 쉘(왼쪽), 높은 설계, 통풍구 없음, 폭: 6.3 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 112.85 mm, 색상: 노란색 (유사 RAL 1018), 교차 연결: DIN 레일 커넥터(옵션)
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
손쉬운 설치
다양한 연결 기술