UKH 50-FE-F
-
고전류 단자대
3247057
고전류 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 150 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 50 mm2, 케이블 사이즈: 16 mm2 - 70 mm2, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결, 색상: 검정색/노란색
제품의 세부 정보
| 일반 | |
| 참고 | 다중 연선의 안정적인 접촉을 위해 다중 연선의 꼬임을 푸는 것이 좋습니다. |
| 핀 수 | 1 |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.73 W |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 50 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M6 |
| 조임 토크 | 6 ... 8 Nm |
| 스트리핑 길이 | 24 mm |
| 내부 원통 게이지 | B10 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 16 mm² ... 70 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 6 ... 2/0 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 25 mm² ... 70 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 3 ... 2/0 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 25 mm² ... 50 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 25 mm² ... 50 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 10 mm² ... 16 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 10 mm² ... 16 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 10 mm² ... 16 mm² |
| 정격 전류 | 150 A |
| 최대 부하 전류 | 150 A (케이블 사이즈 50 mm²) |
| 정격 전압 | 1000 V |
| 참고 | 참고: 제품 릴리즈, 연결 단면적 및 알루미늄 케이블 연결에 대한 참고 사항은 다운로드 영역에서 확인할 수 있습니다. |
| 정격 전선 | 50 mm² |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 20 mm |
| 높이 | 76 mm |
| 색상 | 검정색/노란색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 서지 전압 테스트 | |
| 테스트 전압 설정점 | 9.8 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 단기 내력 전류 50 mm² | 6 kA |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전원 주파수 내전압 | |
| 테스트 전압 설정점 | 2.2 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 기계적 강도 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 캐리어에 부착 | |
| DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| 테스트 강도 설정점 | 10 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 회전 속도 | 10 rpm |
| 회전 | 135 |
| 케이블 사이즈/중량 | 16 mm² / 2.9 kg |
| 50 mm² / 9.5 kg | |
| 70 mm²/10.4 kg | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 노출 시간 | 30 s |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | 다이렉트 스크류 연결 |
| 항목 번호 | 3247057 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE1311 |
| GTIN | 4046356707237 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 126.54 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 99.99 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | IN |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBI 3-20 - 고정 브리지 0201317
-
FBI 2-20-EX - 고정 브리지 0201113
-
FBI 3-20-EX - 고정 브리지 0201812
-
UKH 50 EP - 입구 모양판 3009228
-
AGK 10-UKH 50 - 모니터링 단자대 3001763
-
SZS 1,2X8,0 VDE - 스크류 드라이버 1205082
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
WS-2K - 경고 레이블 1004513
-
WS-4K - 경고 레이블 1004584
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1053001
-
ZB 10 CUS - Zack 마커 스트립 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 단자대용 마커 1053438
-
UC-TM 10 - 단자대용 마커 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0824605
-
UCT-TM 10 - 단자대용 마커 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0829623
-
TMT 10 R - 단자대용 마커 0816210
-
TMT 10 R CUS - 단자대용 마커 0824500
이점
각기둥 모양의 슬리브 베이스에 전선의 3점 센터링을 통해 안정적인 케이블 연결을 보장합니다.
리빙(ribbing) 설계로 인한 접점 표면의 낮은 접점 저항
클램핑 파트의 스프링 방식 부품을 사용한 스크류 잠금