단자대 액세서리
FBI 2-20-EX - 고정 브리지
FBI 2-20-EX
-
고정 브리지
0201113
고정 브리지, 핀 수: 2, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
스크류 브리지
핀 수
2
소재 사양
색상
은색
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅
상용 데이터
항목 번호
0201113
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1Z2X
GTIN
4017918153489
개당 중량(패키지 포함)
29.72 g
개당 중량(패키지 제외)
29.054 g
관세 번호
85369095
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.808 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
CUTFOX FB
-
커팅 공구
1205985
제품 도움말