cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
| 멀티 전선 연결 | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 | |
| C | ||||
| 600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
| 멀티 전선 연결 | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 | |
ATEX
승인 ID: KEMA99ATEX8332U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 타입 검사 인증서 | 1100 V | 350 A | 70 - 240 | |
IECEx
승인 ID: IECEx KEM 06.0030U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 350 A | 70 - 240 | ||