UKH 240 BU - 고전류 단자대
0711852

연결 방법
전압 픽토그램

고전류 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 415 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 240 mm2, 케이블 사이즈: 70 mm2 - 240 mm2, 마운팅 타입: NS 35/15, NS 32, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









이점

넓은 면적의 마킹