UKH 150-3L
-
고전류 단자대
3076345
고전류 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 309 A, 연결 수: 6, 핀 수: 3, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 150 mm2, 케이블 사이즈: 35 mm2 - 150 mm2, 마운팅 타입: NS 35/15, NS 32, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 고전류 단자대 |
| 핀 수 | 3 |
| 연결 수 | 6 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 3 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 레벨당 연결 수 | 6 |
| 정격 전선 | 150 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M10 |
| 참고 | 육각 소켓 스크류 |
| 조임 토크 | 25 ... 30 Nm |
| 스트리핑 길이 | 40 mm |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 35 mm² ... 150 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 2 ... 300 kcmil (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 50 mm² ... 150 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 1/0 ... 300 kcmil (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 50 mm² ... 150 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 50 mm² ... 150 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 단선 | 150 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선 | 120 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 25 mm² ... 50 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 35 mm² ... 50 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 25 mm² ... 50 mm² |
| 정격 전선 | 150 mm² |
| 정격 전류 | 309 A |
| 최대 부하 전류 | 309 A (케이블 사이즈 150 mm²) |
| 정격 전압 | 1000 V |
| 참고 | 참고: 제품 릴리즈, 연결 단면적 및 알루미늄 케이블 연결에 대한 참고 사항은 다운로드 영역에서 확인할 수 있습니다. |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 93 mm |
| 높이 | 110.9 mm |
| 색상 | 회색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/15 |
| NS 32 |
| 항목 번호 | 3076345 |
| 패키지 단위 | 3 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE1311 |
| GTIN | 4046356653725 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,112 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,112 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
EB 2-31/UKH - 삽입 브리지 0201388
-
WS-2K - 경고 레이블 1004513
-
UKH 150/240 EP - 입구 모양판 3009244
-
AGK 10-UKH 150/240 - 모니터링 단자대 3003554
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일관통 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 0811862
-
ZB 22 CUS - Zack 마커 스트립 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 0811875
-
ZB 25:UNPRINTED - Zack 마커 스트립 0802751
-
ZB 25 CUS - Zack 마커 스트립 0802752
-
TMT 10 R - 단자대용 마커 0816210
-
TMT 10 R CUS - 단자대용 마커 0824500
-
E/AL-NS 32 - 엔드 브라켓 1201659
-
E/AL-NS 35 - 엔드 브라켓 1201662