UBAL 240 FE - 고전류 단자대
1086510

연결 방법
전압 픽토그램

고전류 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 380 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 240 mm2, 케이블 사이즈: 35 mm2 - 240 mm2, 정격 케이블 사이즈: 240 mm2, 케이블 사이즈: 35 mm2 - 240 mm2, 마운팅 타입: 스크류 마운팅, 색상: 노란색

제품의 세부 정보









이점

다중 연선 알루미늄 전선 및 구리 전선용 맞춤형 스크류 연결
미리 그리스를 바른 유지 관리가 필요 없는 단자점으로 인해 알루미늄 전선의 연결이 간소화됩니다.
V0 승인을 획득한 광섬유 강화 폴리아미드로 제작된 매우 견고한 하우징
특수하게 설계된 UBAL을 통해 다양한 연결에서 알루미늄 및 구리 전선을 동시에 연결할 수 있습니다.