UBAL 240 BU
-
고전류 단자대
1086506
고전류 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 380 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 240 mm2, 케이블 사이즈: 35 mm2 - 240 mm2, 정격 케이블 사이즈: 240 mm2, 케이블 사이즈: 35 mm2 - 240 mm2, 마운팅 타입: 스크류 마운팅, 색상: 파랑
제품의 세부 정보
| 일반 | 알루미늄 및 구리 전선(AL-CU)용 단자대 |
| 일반 | |
| 참고 | 연선 사용 시 페룰 사용을 권장합니다. |
| 제품군 | UBAL |
| 핀 수 | 1 |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 13.78 W |
| 정격 전선 | 240 mm² |
| 알루미늄 전선 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M20 |
| 참고 | 육각 소켓 스크류 |
| 다음 값이 알루미늄 전선에 적용됩니다. | |
| 알루미늄 전선의 값은 EN 60228에 따른 단선 및 다중 연선과 관련됩니다. 알루미늄 전선 연결에 대한 적용 참고 사항을 다운로드 영역에서 확인할 수 있습니다. |
|
| 조임 토크 | 12 ... 45 Nm |
| 스트리핑 길이 | 43 mm |
| 표준에 따른 연결 | IEC 61238-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 35 mm² ... 240 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 3/0 ... 500 (IEC에 따라 변경됨) |
| 정격 전선 | 240 mm² |
| 정격 전류 | 380 A |
| 최대 부하 전류 | 380 A (240 mm² 케이블 사이즈 – IEC 61238-1에 따른 테스트 전류) |
| 정격 전압 | 1000 V |
| 구리 전선 | |
| 참고 | 다음 값이 구리 전선에 적용됩니다. |
| 연선, 클래스 5, EN 60228에 따름. | |
| 조임 토크 | 12 ... 45 Nm |
| 스트리핑 길이 | 43 mm |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 35 mm² ... 240 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 3/0 ... 500 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 150 mm² ... 185 mm² |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 35 mm² ... 185 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 35 mm² ... 185 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 35 mm² ... 70 mm² |
| 정격 전선 | 240 mm² |
| 정격 전류 | 415 A |
| 최대 부하 전류 | 415 A (케이블 사이즈 240 mm²) |
| 정격 전압 | 1000 V |
| 폭 | 37.5 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 70 mm |
| 홀 직경 | 3.22 mm |
| 색상 | 파란색 (RAL 5015) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | II |
| 절연 소재 | PA |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 550 °C |
| 서지 전압 테스트 | |
| 테스트 전압 설정점 | 8 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 온도 상승 테스트 | |
| 필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 단기 내력 전류 250 mm² | 28.8 kA |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전원 주파수 내전압 | |
| 테스트 전압 설정점 | 2.2 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 기계적 강도 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 캐리어에 부착 | |
| DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 35 |
| 테스트 강도 설정점 | 20 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 노출 시간 | 10 s |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 진동/광대역 노이즈 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B |
| 주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz |
| ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 가속화 | 3.12g |
| 축당 테스트 기간 | 5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 충격 | |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 가속화 | 30g |
| 충격 기간 | 18 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 61238-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | 스크류 마운팅 |
| 항목 번호 | 1086506 |
| 패키지 단위 | 5 pc |
| 최소 주문 수량 | 5 pc |
| 제품 키 | BE1311 |
| GTIN | 4055626879819 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 278.97 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 278.97 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | EE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 2.85 kg CO2e |
호환 가능한 제품
이점
다중 연선 알루미늄 전선 및 구리 전선용 맞춤형 스크류 연결
미리 그리스를 바른 유지 관리가 필요 없는 단자점으로 인해 알루미늄 전선의 연결이 간소화됩니다.
V0 승인을 획득한 광섬유 강화 폴리아미드로 제작된 매우 견고한 하우징
특수하게 설계된 UBAL을 통해 다양한 연결에서 알루미늄 및 구리 전선을 동시에 연결할 수 있습니다.