UHV 95-AS/AS - 고전류 커넥터
2130020

케이블 사이즈
연결 방법
전압 픽토그램

볼트 연결방식 범용 단자대, 전선: 35 ... 95 mm2, AWG: 2 ... 4/0, 폭: 40 mm, 색상: 회색

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품




이점

케이블 러그 또는 직접 연결 방식의 제품으로 제공되며 두 가지 연결 방법이 혼합된 제품도 제공됩니다.
교차 연결을 위한 연결 레일과 같은 포괄적인 액세서리는 최대 240 mm² 전선의 안전하고 사용자 친화적인 배선을 보장합니다.
UHV ... 고전류 플러그-인 커넥터는 여러 버전의 제품으로 제공됩니다.