UHV -TP2 - 격판
UHV -TP2
-
격판
2130415
격판, 폭: 2 mm, 높이: 68.3 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
격판
소재 사양
색상
회색
UL 94에 따른 난연성등급
V2
절연 소재
PA
저온 정적 절연 소재 적용
-60 °C
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
130 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
130 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354)
28 MJ/kg
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162)
통과
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662)
통과
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C)
통과
치수
폭
2 mm
높이
68.3 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 55 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
2130415
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1ZWX
GTIN
4017918053147
개당 중량(패키지 포함)
24.34 g
개당 중량(패키지 제외)
22.98 g
관세 번호
85389099
원산지
IN
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400