케이블 엔트리 시스템 및 케이블 글랜드
HC-NPT-1/2-M20 - 어댑터
HC-NPT-1/2-M20
-
어댑터
1686847
NPT 어댑터, IP68, 최대 5 바, O-링 씰 포함, M20 - 1/2"
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
NPT 어댑터
치수
치수 도면
길이
25 mm
연결 스레드의 길이
6.5 mm
연결 스레드가 제거된 길이
18.5 mm
직경 연결 스레드
20 mm
연결 스레드 직경
20 mm
스레드 타입 연결측
M20
씰링부의 스레드 타입
1/2 인치 NPT
소재 사양
색상
황동색
소재
니켈 도금 황동
밀폐 소재 O-링
NBR
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP68 (사용된 스크류 연결에 따라 다름)
주변 온도(작동)
-20 °C ... 80 °C
상용 데이터
항목 번호
1686847
패키지 단위
25 pc
최소 주문 수량
25 pc
제품 키
AF7DZX
GTIN
4017918822705
개당 중량(패키지 포함)
30.26 g
개당 중량(패키지 제외)
29.9 g
관세 번호
74198090
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27140806
ECLASS-15.0
27140806
ETIM
ETIM 10.0
EC000938
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31163000
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
d17bb27a-ef98-4bae-963f-d2895584a51d
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.61 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
스크류 플러그
밀폐 플러그
케이블 씰
케이블 글랜드
제품 도움말