케이블 엔트리 시스템 및 케이블 글랜드
HC-NPT-1/1-M40 - 어댑터
HC-NPT-1/1-M40
-
어댑터
1864968
어댑터, 연결 스레드: M40, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
NPT 어댑터
치수
치수 도면
연결 스레드의 길이
8.5 mm
연결 스레드가 제거된 길이
9.5 mm
직경 연결 스레드
40 mm
연결 스레드 직경
40 mm
스레드 타입 연결측
M40
씰링부의 스레드 타입
1"-NPT
소재 사양
색상
황동색
소재
니켈 도금 황동
밀폐 소재
NBR
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP68 (사용된 스크류 연결에 따라 다름)
주변 온도(작동)
-20 °C ... 80 °C
상용 데이터
항목 번호
1864968
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7DZX
GTIN
4067923524484
개당 중량(패키지 포함)
91.511 g
개당 중량(패키지 제외)
91.511 g
관세 번호
74198090
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27140801
ECLASS-15.0
27140806
ETIM
ETIM 10.0
EC000938
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
스크류 플러그
밀폐 플러그
케이블 씰
케이블 글랜드
제품 도움말