UL 승인됨
승인 ID: E118976| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 600 V | 40 A | - 10 | |
| 제어 | 600 V | 10 A | 14 | |
접점 삽입, 핀 수: 12+2+PE, 크기: B16, 전원 접점: 12, 제어 접점: 2, 소켓, 크림프 연결, 690 V, 40 A, 1.5 mm2 ... 6 mm2, 애플리케이션: 전원/신호
| 일반 | B16/B32 타입의 HEAVYCON ADVANCE 및 HEAVYCON 하우징용, 전원 접점: CK 4,0-ED, 제어 접점: CK 1,6-ED(크림프 접점은 기본적으로 공급되지 않음) |
| 일반 | 커넥터는 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다. |
| 조립 참고 사항 | 올바른 사용을 보장하려면 IP54 보호 수준 이상의 하우징에 설치해야 합니다. |
| 제품 타입 | 고정된 핀 수의 접점 삽입 |
| 시리즈 | HC-K |
| 애플리케이션 | 전원/신호 |
| 설계 | B16 |
| B32 | |
| 핀 수 | 14 |
| 연결 프로파일 | 12+2+PE |
| 접점 번호 지정 | 1 - 12 (전원 접점) |
| 1 - 2 (제어 접점) | |
| 전원 접점 수 | 12 |
| 제어 접점 수 | 2 |
| 접점 타입 | 회전 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 34 mm |
| 높이 | 41.5 mm |
| 길이 | 84.5 mm |
| 드릴 홀 거리, 수평 | 77.5 mm |
| 기계적 특성 | |
| 접점 직경 | 4 mm |
| 연결 기술 | |
| 연결 기술 | 크림프 연결 (전원 접점) |
| 크림프 연결 (제어 접점) | |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 6 mm² (전원 접점) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (제어 접점) | |
| 케이블 사이즈 AWG | 16 ... 10 (전원 접점) |
| 26 ... 14 (제어 접점) | |
| 조임 토크 | 0.8 Nm ... 1.2 Nm (PE 연결) |
| 0.5 Nm ... 0.8 Nm (HEAVYCON 하우징에 마운트용 마운팅 스크류) | |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 9 mm (전원 1.5 mm² ... 2.5 mm²) |
| 8 mm (제어 접점, 케이블 사이즈 0.14 mm² ... 1.5 mm²) | |
| 9.5 mm (전원 접점, 케이블 사이즈 4 mm2 ... 6 mm2 있음) | |
| 6 mm (제어 접점, 케이블 사이즈 2.5 mm2 있음) | |
| 정격전압(III/3) | 690 V (전원 접점) |
| 250 V (제어 접점) | |
| 정격서지전압 | 8 kV (전원 접점) |
| 4 kV (제어 접점) | |
| 정격전류 | 40 A (전원 접점) |
| 10 A (제어 접점) |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 접점 소재 | Cu 합금 |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 접점 표면 소재, 전원 접점 | Ag |
| 접점 표면 소재, 제어 접점 | Ag(또는 Au) |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) (작동) | -40 °C ... 125 °C (접점의 온도 상승 포함) |
| 항목 번호 | 1636347 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7ABA |
| GTIN | 4046356011488 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 87 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 83.8 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 600 V | 40 A | - 10 | |
| 제어 | 600 V | 10 A | 14 | |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 6.812 kg CO2e |