HC-HPR-B06-HHWH-1STM20-EM-BK
-
하우징
1411878
HEAVYCON B6 슬리브 하우징, HPR 시리즈, 스크류 잠금 장치 있음, M20 스레드 있음, 측면 아웃렛, 높은 환경 및 EMC 요구 사항용
제품의 세부 정보
| 일반 | 접점 삽입 HC-B6, BB10, DD24용, 추가의 배선 여유 공간을 위한 높은 M 하우징 |
| 하우징 타입 | 슬리브 하우징 |
| 제품군 | HC-HPR-B |
| 시리즈 | HPR-B6 |
| 애플리케이션 | 철도 애플리케이션 |
| 설계 | B6 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 스크류 연결 타입 | 1x M20 |
| 보호 커버 | 아니오 |
| 케이블 아웃렛 | 측면 |
| Pg 스크류 연결 | 없음 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 58 mm |
| 높이 | 100.5 mm |
| 길이 | 132 mm |
| 하우징 소재 | 다이캐스트 알루미늄 |
| 하우징 표면 소재 | 파우더 코팅, 검정색 |
| 잠금 래치 소재 | 고급 스틸 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP66 |
| IP68 (0.5 bar / 24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| 충격 강도 | IK09 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
| 기계적 데이터 | |
| 스크류 연결 타입 | 1x M20 |
| 잠금 타입 | 스크류 |
| 조립 참고 사항 | M6 잠금 스크류, 슬롯 육각형 헤드 스크류(SW10), 조임 토크: 4 Nm |
| 항목 번호 | 1411878 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7AAI |
| GTIN | 4046356944250 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 497.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 497.2 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 케이블 글랜드 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - 케이블 글랜드 1411133
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - 케이블 글랜드 1411163
-
HC-M-KV-M20(11-16) - 케이블 글랜드 1645998
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 케이블 글랜드 1411189
-
G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - 케이블 글랜드 1415192
-
HC-M-KV-T-M20 - 케이블 글랜드 1646188
-
REDUC-M-KV-M20/M16 - 리듀싱 어댑터 1647611
-
ENLAR-M-KV-M20/M25 - 확장 어댑터 1647666
-
HC-M-BS-M20 - 스크류 플러그 1645846
-
US-EMLP-HA (20X9) - 플라스틱 라벨 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - 플라스틱 라벨 0830995
-
WP-G HF IP66 M20 BK - 도관 어댑터 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - 도관 어댑터 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - 도관 어댑터 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - 도관 어댑터 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - 도관 어댑터 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - 도관 어댑터 3240940
-
WP-G PP HF M20 - 도관 어댑터 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - 도관 어댑터 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - 도관 어댑터 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - 도관 어댑터 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - 도관 어댑터 3241061
이점
진동 및 충격: IEC 61373/EN 50155, 카테고리 1, 클래스 1B