HC-26P1N122300
-
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1590276
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 애플리케이션: 신호, 직선, 스크류 잠금, M27, 핀 수: 26, 접점 유형: 핀, 플랫 개스킷, 차폐: 예, 핀 수: 26, 연결 방법: 납땜 단자, 시리즈: HC, 이 제품은 2026년 3분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다