널리 사용되는 범용 크림핑 플라이어는 가위 원리에 기반하며 다양한 접점 연결 타입용 다이와 함께 사용할 수 있습니다. 이러한 공구에는 각각의 단면을 위한 자체 다이 캐비티가 있습니다. 이는 정확히 배치되도록 세심한 주의를 기울여야 함을 의미합니다. 다이 스테이션에는 정확하고 빠른 처리를 위해 해당 전선 크기가 표시되어 있습니다.
크림핑 플라이어, CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED... 회전 접점용, 4개의 마킹된 다이 스테이션, 잠금 해제할 수 없는 압력 잠금, 측면 입구, 포지셔닝 도구 포함