널리 사용되는 범용 크림핑 플라이어는 가위 원리에 기반하며 다양한 접점 연결 타입용 다이와 함께 사용할 수 있습니다. 이러한 공구에는 각각의 단면을 위한 자체 다이 캐비티가 있습니다. 이는 정확히 배치되도록 세심한 주의를 기울여야 함을 의미합니다. 다이 스테이션에는 정확하고 빠른 처리를 위해 해당 전선 크기가 표시되어 있습니다.
VARIOSUB RJ45 수 삽입 VS-08-ST-RJ45를 크림프하기 위한 CRIMPFOX LC 기본 크림핑 플라이어용 다이