CRIMPFOX-TC 10 - 크림핑 플라이어
1212114

크림핑 플라이어, 핀 직경이 4.0 mm인 회전 접점용, 2개의 마킹된 다이 스테이션, 압력 잠금 기능 해제 가능, 측면 입구, 배치 도움말 포함

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

회전 접점 처리를 위한 크림핑 플라이어
통합 배치 도구는 접점이 다이에 완벽하게 배열되도록 합니다.
해당 케이블 사이즈의 정확한 처리를 위한 마킹된 다이 스테이션