CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 18 - 2 | ||||
cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 18 - 1/0 | ||||
| C | ||||
| 18 - 1/0 | ||||
접지 단자, 케이블 사이즈 35 mm2/2 이상의 AWG 연결을 위해 NS 35/15-2.3 구리 DIN 레일을 사용합니다. 동일한 모양의 피드스루 단자대와 연결하는 경우 690 V 이상의 절연 전압을 위해 커버를 사용해야 합니다., 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.75 mm2 - 50 mm2, 마운팅: 마운팅 스크류, M5가 있는 PE 풋, 마운팅 타입: NS 35/15-2,3, 색상: 녹색-노란색
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 18 - 2 | ||||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 18 - 1/0 | ||||
| C | ||||
| 18 - 1/0 | ||||