QTC 1,5-PE - 접지 단자
3205035

케이블 사이즈
간격

접지 단자, 연결 수: 2, 연결 방법: IDC 연결방식, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

전선 사전 처리가 필요 없어 전선 연결이 빠름
전선 절연의 자동 절단으로 넓은 면적의 기밀 접점 제공
보호 전선 연결에 대한 DIN EN 60947-7-2 또는 IEC 60947-7-2의 요구 사항 충족
탑햇 레일을 통해 접지 전위에 대한 저저항 연결로 높은 수준의 안전성 보장
DIN 레일과 직접 접촉하여 추가 배선 작업 없이 빠르고 오류 없는 접지 가능
표준화된 CLIPLINE complete 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리로 완벽한 유연성 제공
잠금식 회전 레버를 통한 안전한 배선