MT 1,5-PE - 접지 단자
3100318

케이블 사이즈
간격
연결 방법

접지 단자, 동일한 모양의 1:1 단자대가 배열될 경우 절연 전압 320V 이상을 유지하기 위해 엔드 커버가 삽입되어야 함, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 15, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보









이점

낮은 접점 저항
내부식성 단자점
녹색-노란색 하우징
캡티브(captive) 단자대 스크류