GFKC 2,5/ 9-STF-7,62 - PCB 커넥터
1939811

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 7.62 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 630 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 9, 행 수: 1, 핀 수: 9, 연결 수: 9, 제품군: GFKC 2,5/..-STF, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스크류 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
높은 전압 요구 사항을 위한 더 큰 간격
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트