G-INVEN-M12-M67N-PNES-BK - 케이블 글랜드
1424535

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 애플리케이션: 표준, 외부 케이블 직경 4 mm ... 7 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M12 x 1.5, 색상: 짙은 검정색 RAL 9005, 압력 보정 부품 및 플랫 개스킷 있음

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

응결 형성 감소
통합 압력 보정 부품이 있는 스크류 연결
UL 746C f1을 준수하는 플라스틱 소재