케이블 글랜드, 플랫 개스킷 있음
G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BL
-
케이블 글랜드
1415121
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 애플리케이션: Ex, 외부 케이블 직경 23 mm ... 35 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M50 x 1.5, 색상: 검정색/파란색, 플랫 개스킷 있음
제품의 세부 정보
IECEx
승인 ID: IECEx PTB 13.0034XATEX
승인 ID: PTB 13 ATEX 1015 XDNV GL-EX
승인 ID: TAE00002SV호환 가능한 제품
이점
글로 와이어 테스트: 750°C
내후성 밀폐 소재
할로겐-프리