G-ESIS-M32-M68L-PEPDS-BK - 케이블 글랜드
1415110

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 애플리케이션: Ex, 외부 케이블 직경 13 mm ... 21 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M32 x 1.5, 색상: 짙은 검정색, 플랫 개스킷 있음

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

글로 와이어 테스트: 750°C
내후성 밀폐 소재
할로겐-프리