USIG - 퓨즈 단자대
0920083

케이블 사이즈
간격
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

퓨즈 단자대, 퓨즈 플러그 없음, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 1레벨, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 16 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 검정

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품