ST-T - 분리 플러그
ST-T
-
분리 플러그
0920216
분리 플러그, 기본 퓨즈 단자대를 플러그 분리 단자대로 사용하기 위해 필요, 깊이: 42.7 mm, 폭: 7.8 mm, 높이: 46 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
플러그
치수
폭
7.8 mm
높이
46 mm
깊이
42.7 mm
소재 사양
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V2
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
0920216
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BE1Z3X
GTIN
4017918010157
개당 중량(패키지 포함)
18.84 g
개당 중량(패키지 제외)
18.114 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400