UK 10,3-HESI N 2POL
-
퓨즈 홀더
3048483
퓨즈 홀더, 퓨즈 타입: 세라믹, 퓨즈 타입: 10.3 x 38 mm, 정격 전압: 690 V AC, 정격 전류: 32 A, 핀 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 케이블 사이즈: 1 mm2- 16 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정
제품의 세부 정보
| 핀 수 | 2 |
| 연결 수 | 4 |
| 행 수 | 2 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 퓨즈 타입 | 세라믹 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 퓨즈 | 10.3 x 38 mm |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 16 mm² |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M5 |
| 조임 토크 | 2 Nm |
| 스트리핑 길이 | 15 mm |
| 내부 원통 게이지 | B6 |
| A7 | |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-1 / -3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 1 mm² ... 16 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 18 ... 6 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 1 mm² ... 16 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 18 ... 6 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 1 mm² ... 6 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 1 mm² ... 6 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.75 mm² ... 4 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 1.5 mm² ... 4 mm² |
| 정격 전선 | 16 mm² |
| 정격 전류 | 32 A (전류와 전압은 퓨즈에 의해 결정됨) |
| 최대 부하 전류 | 32 A (전류와 전압은 퓨즈에 의해 결정됨) |
| 정격 전압 | 690 V AC (전류와 전압은 퓨즈에 의해 결정됨) |
| 폭 | 35.1 mm |
| 높이 | 79.3 mm |
| 깊이 | 61.1 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 64 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 71.5 mm |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 플라스틱 소재 | III |
| 절연 소재 | PA |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-1 / -3 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 3048483 |
| 패키지 단위 | 6 pc |
| 최소 주문 수량 | 6 pc |
| 제품 키 | BE1234 |
| GTIN | 4046356056052 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 92.96 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 117.26 g |
| 관세 번호 | 85369095 |
| 원산지 | TN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000899 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
US-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0828789
-
EMLP (13X9)R - 라벨 0819453
-
BMKL 12X12 WH - 라벨 시트, DIN A4 5032361
-
MPL-UK 10,3-HESI - 연결 핀 1719774
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 스크류 드라이버 1212587
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
이점
IEC 60269-2에 따른 10 x 38 퓨즈 링크용
최대 690 V AC의 퓨즈용 퓨즈 홀더
손쉬운 브리지
2핀 차단 제품