EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644ATEX
승인 ID: KEMA10ATEX0096U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 출력 | 250 V | 6.3 A | 0.2 - 2.5 | |
| 입력 | 250 V | 6.3 A | 0.5 - 6 | |
EAC Ex
승인 ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
승인 ID: IECEx KEM10.0054U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 출력 | 250 V | 6.3 A | 0.2 - 2.5 | |
| 입력 | 250 V | 6.3 A | 0.5 - 6 | |