IECEE CB 인증제도
승인 ID: NL-23160EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644KEMA-KEUR
승인 ID: 71-104946EAC
승인 ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 출력 | 600 V | 10 A | 24 - 12 | |
| 입력 | 600 V | 10 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| 출력 | 600 V | 10 A | 24 - 12 | |
| 입력 | 600 V | 10 A | 20 - 8 | |