RESY+ - 기능 블록
2400295

Resy+에는 기능 블록 라이브러리가 포함되어 있습니다. 피닉스컨택트의 제어 기술은 IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU 및 ODP(Open Data Port)와 같은 원격 제어 프로토콜을 보완합니다. Resy+는 용수 관리, 가스 부문 및 에너지 산업 등에서 사용됩니다. 기능 블록을 다운로드할 수 있습니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보







이점

Ethernet 및 직렬 인터페이스를 통한 모든 분산 플랜트의 안전하고 경제적인 이벤트 지향 모니터링
원격 제어 스테이션을 기존 네트워크에 통합하기 위한 IEC 60870-5-101/104, ODP, SMS, SEAB1 등과 같은 표준화된 프로토콜
프로그래밍 가능 로직 컨트롤러를 사용한 안정적인 장거리 통신
산업용 무선, 모바일 네트워크, 유선 네트워크 및 Ethernet을 통한 다목적 데이터 전송
스테이션의 고성능 모듈형 설계와 다양한 전송 경로를 자유롭게 결합하는 기능으로 인해 관련 시스템 구조에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다.