쉽고 빠르고 견고한 Axioline I/O 시스템용 AXC 1050 모듈형 소규모 컨트롤러는 최고 수준의 성능, 손쉬운 조작, 혹독한 산업 환경에서의 사용성을 고려하여 일관되게 설계되었습니다.
AXC 1050
-
컨트롤러
2700988
Axioline I/O의 직접 개방형 루프 제어용 Axio 컨트롤. IEC 61131-3에 따른 2개의 Ethernet 인터페이스 및 프로그래밍 기능 있음. 커넥터 플러그 및 라벨링 필드 완비
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품 타입 | 컨트롤러 |
| 제품군 | Axiocontrol |
| 설계 | 모듈형 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 디스플레이 | |
| 진단 디스플레이 | 아니오 |
| 운영 체제 | embOS |
| 프로세서 | AlteraNios® II, 1x 100 MHz |
| IEC 61131 런타임 시스템 | |
| 프로그램 메모리 | 2 Mbyte |
| 보존적 데이터 저장소 | 48 kByte (NVRAM) |
| 데이터 저장소 | 2 Mbyte |
| 싸이클 시간 | 1 ms (주기적 작업용) |
| 제어 작업의 수 | 8 |
| 제어 작업의 수 | 8 |
| 시스템 제한 컨트롤러 | |
| 프로세스 데이터 양 (Axioline 입력/출력 데이터) | 최대 8192 비트 (스테이션당) |
| 프로세스 데이터 양 (Axioline 입력 데이터) | 최대 4096 비트 (Axioline F 로컬 버스(입력)) |
| 프로세스 데이터 양 (Axioline 출력 데이터) | 최대 4096 비트 (Axioline F 로컬 버스(출력)) |
| 프로세스 데이터 양 | 최대 32768 비트 (내부 Modbus/TCP 클라이언트) |
| 지원 장치 수 (Axioline) | 최대 63 (스테이션당) |
| 연결할 수 있는 로컬 버스 장치 수 (Axioline) | 최대 63 (전류 소모량 준수) |
| PROFINET | |
| 장치 기능 | PROFINET 컨트롤러, PROFINET 장치 |
| 사양 | Version 2.3 |
| Conformance Class | A |
| 지원되는 기능 (PROFINET-Controller) | MRP |
| 지원되는 기능 (PROFINET-Device) | MRP |
| 업데이트 속도 | 최소 32 ms (16 장치) |
| 최소 32 ms (8개의 장치) | |
| 최소 16 ms (4개의 장치) | |
| 최소 8 ms (2 개의 장치) | |
| 최소 4 ms (1 번째 장치) | |
| 지원 장치 수 (PROFINET-Controller) | 최대 16 (PROFINET 컨트롤러의 경우) |
| Device ID | 0093hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| 기능 | |
| 진단 디스플레이 | 아니오 |
| 이중화 기능 | 예 |
| 이중화 기능에 대한 참고 사항 | ASR(Applicative System Redundancy) 가능 |
| 세이프티 기능 | 아니오 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 레지스터 길이(마스터) | 1482 바이트 |
| 기능 | |
| 프로그래밍 도구 | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| 지원 프로그래밍 언어 | IL(명령 목록) |
| 기호 순서도(SFC) | |
| 래더 다이어그램 ( LD ) | |
| 기능 블록 다이어그램(FBD) | |
| 구조화된 텍스트(ST) | |
| 시스템 요구 사항 | |
| 구성 도구 | Config+ 버전 1.01 이상 |
| 진단 도구 | DIAG+ |
| 런타임 시스템 | eCLR |
| 애플리케이션 인터페이스 | OPC |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 3.2 W |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 예 |
| 설명 실시간 클럭(clock) | 1.73 s/day = 20°ppm at 25°°C |
| 전력 예비 용량 | 240 h |
| 전위 | |
| 보호 회로 | 공급 전압의 서지 보호; 전자 |
| 공급 전압의 극성 역전 방지; 전자 | |
| 전위: 통신 전원 UL 피드-인(Axioline F 로컬 버스 UBus의 공급이 UL에서 생성됨) | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 650 mA (UBus에 2 A 있음, I/O 및 UL = 24 V의 경우) |
| 전류 소모량 | 타입 100 mA (I/O 및 UL = 24 V 없음) |
| 전력 소모량 | 최대 13.2 W (UBus에서 2.0 A, UL = 24 V) |
| 전위: Axioline F 로컬 버스 (UBus)의 공급 | |
| 공급 전압 | 5 V DC (버스 베이스 모듈 경유) |
| 전원 공급 장치 | 2 A |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| Axioline F 플러그 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 웹 서버 | 예 |
| Axioline F 로컬 버스 | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | 버스 베이스 모듈 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| Ethernet | |
| 버스 시스템 | RJ45 |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s (반이중 또는 전이중(자동 탐지)) |
| 전송 물리 | RJ45 트위스티드 페어의 이더넷 |
| 채널 수 | 2 |
| 서비스 | |
| 버스 시스템 | USB |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | 마이크로 USB 타입 B |
| 전송 속도 | max. 115,2 kBit/s |
| 채널 수 | 1 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 126.1 mm |
| 깊이 | 74 mm |
| 치수에 관한 참고 | 깊이는 TH 35-7.5 DIN 레일이 사용될 경우 유효합니다(EN 60715에 따름). |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C 해수면 기준 최대 2000 m |
| -25 °C ... 55 °C 해수면 기준 최대 3000 m | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름, 비응축, 결빙 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름, 비응축, 결빙 없음) |
| 충격(작동) | 10g (DIN EN 60068-2-27에 따른 충돌 내구성 테스트) |
| 진동 (동작) | 5g |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 58 kPa ... 106 kPa (해발고도 최대 4500 m) |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | cULus |
| 인증 | E238705 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| EMC 지침 준수 | EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 정전기 방전(ESD)IEC 61000-4-2 기준 B, ±6 kV 접점 방전, ±8 kV 공중 방전 |
| EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 전자기 필드IEC 61000-4-3 기준 A, 전계 강도: 10 V/m | |
| EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 빠른 트랜션트(버스트)IEC 61000-4-4 기준 B, ±2 kV | |
| EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 트랜션트 과전압(서지)IEC 61000-4-5 기준 B, DC 공급 라인: ±0.5 kV/±1.0 kV(대칭/비대칭), fieldbus 케이블 차폐: ±1.0 kV | |
| EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 전도성 간섭IEC 61000-4-6 기준 A, 테스트 전압 10 V | |
| EN IEC 61000-6-3에 따른 노이즈 방출 테스트 Class B |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2700988 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRAAEA |
| GTIN | 4046356731195 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 234.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 244 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 1832c9e3-43ef-4e09-b03e-951014e0fc84 |
호환 가능한 제품
-
AX OPC SERVER - 드라이버 및 인터페이스 소프트웨어 2985945
-
SD FLASH 512MB - 프로그램/구성 메모리 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - 프로그램/구성 메모리 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - 프로그램/구성 메모리 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - 프로그램/구성 메모리 2701801
-
SD FLASH 2GB - 프로그램/구성 메모리 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - 프로그램/구성 메모리 2701190
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 연결 케이블 2701626
-
PC WORX BASIC LIC - 프로그래밍 소프트웨어 2985275
-
PC WORX PRO LIC - 프로그래밍 소프트웨어 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 드라이버 및 인터페이스 소프트웨어 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - 드라이버 및 인터페이스 소프트웨어 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - 드라이버 및 인터페이스 소프트웨어 2402686
-
AXL F BS BK - 버스 커넥터 2701422
-
AXL CN S/UL - 커넥터 2701421
이점
최대 16장치 및/또는 PROFINET 장치 기능을 위한 PROFINET 컨트롤러
플러그-인 SD 카드를 통해 최대 2 GB까지 메모리 확장 가능
PC Worx Express를 사용한 자유로운 엔지니어링(IEC 61131-3)
Modbus/TCP-Client
통합 FTP 및 HTML5 웹 서버
다양한 프로토콜 지원: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL 등