ILC 171 ETH 2TX는 Inline I/O 시스템을 위한 안정적인 컴팩트 컨트롤러입니다. 이 컨트롤러는 직접 정렬 가능한 Inline I/O 모듈을 사용하며 Modbus/TCP 또는 PROFINET과 같은 여러 Ethernet 기반 프로토콜을 지원하는 것으로도 유명합니다.
ILC 171 ETH 2TX
-
컨트롤러
2700975
인라인 컨트롤러는 PROFINET 및 Modbus/TCP를 통해 통신하는 옵션을 제공합니다. 프로그래밍은 PC Worx Express 또는 PC Worx(IEC 61131-3)를 사용하여 수행합니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 활용 제한 | |
| CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
| 제품 타입 | 컨트롤러 |
| 제품군 | Inline-Controller |
| 설계 | 모듈형 |
| 디스플레이 | |
| 진단 디스플레이 | 아니오 |
| 클럭 주파수 | 64 MHz |
| 보존적 데이터 저장소 | 48 kByte (NVRAM) |
| IEC 61131 런타임 시스템 | |
| 프로그램 메모리 | 512 kByte |
| 데이터 저장소 | 512 kByte |
| 제어 작업의 수 | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| 프로세스 데이터 양 | 최대 4096 비트 (INTERBUS) |
| 프로세스 데이터 양 (INTERBUS 입력/출력 데이터 최대) | 최대 4096 비트 (INTERBUS) |
| 프로세스 데이터 양 (Modbus/TCP 클라이언트) | 최대 32768 비트 (내부 Modbus/TCP 클라이언트) |
| 지원 장치 수 | 최대 128 |
| 연결할 수 있는 로컬 버스 장치 수 | 최대 63 (전류 소모량 준수) |
| 파라미터 채널이 있는 장치의 수 | 최대 24 |
| 원격 버스 분기가 있는 지원되는 분기 단자의 수 | 최대 3 |
| Modbus/TCP-Client | |
| 프로세스 데이터 양 | 최대 32768 비트 (내부 Modbus/TCP 클라이언트) |
| Number of Modbus/TCP clients | 최대 16 FW 4.42 이후 |
| PROFINET | |
| 장치 기능 | PROFINET 장치 |
| 사양 | 2.2 |
| Device ID | 007Ahex / 122dez |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| 기능 | |
| 진단 디스플레이 | 아니오 |
| 이중화 기능 | 아니오 |
| 세이프티 기능 | 아니오 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| Register length (master) | 512 바이트 |
| 기능 | |
| 지원 프로그래밍 언어 | IL(명령 목록) |
| 기호 순서도(SFC) | |
| 래더 다이어그램 ( LD ) | |
| 기능 블록 다이어그램(FBD) | |
| 구조화된 텍스트(ST) | |
| 시스템 요구 사항 | |
| 구성 도구 | Config+ 버전 1.01 이상 |
| 진단 도구 | DIAG+ |
| 런타임 시스템 | eCLR |
| 애플리케이션 인터페이스 | OPC |
| 전송 매체 | 구리 |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 예 |
| 설명 실시간 클럭(clock) | 8.5 s/일 통합(버퍼된 충전식 배터리) |
| 전위: 24 V 공급 UILC | |
| 공급 전압 | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2에 따름) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 정격 전류 | 80 mA (연결된 I/O 단자대 없음) |
| 전위: 7.5 V 통신 전원 UL(전위 점퍼) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC ±5 % |
| 전원 공급 | 최대 0.8 A DC (경감현상 관찰) |
| 전위: 24 V 아날로그 공급 UANA(전위 점퍼) | |
| 공급 전압 | 24 V DC -15 % / +20 % |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 0.5 A DC (경감현상 관찰) |
| 전위: 24 V 주 공급 UM | |
| 공급 전압 | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2에 따름) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 8 A DC (UM + US의 합계) |
| 정격 전류 | 최대 8 A DC |
| 6 mA (센서 없음) | |
| 전위: 24 V 세그먼트 공급 US | |
| 공급 전압 | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2에 따름) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 8 A (UM + US의 합계) |
| 정격 전류 | 최대 8 A DC |
| 10 mA (액추에이터 없음) | |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 설명 | EN 61131-2 타입 1 NPN/PNP |
| 입력 수 | 8 |
| 케이블 길이 | 최대 30 m |
| 연결 타입 | 인라인 전위 분배기 |
| 연결 방법 | 2, 3, 4선 |
| 입력 전압 범위 | -0.5 V ... 30 V |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | -0.5 V ... 5 V |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 15 V ... 30 V |
| 공칭 입력 전류 UIN | 타입 7 mA |
| 최대 15 mA | |
| 입력 필터 시간 | 타입 5 ms (신호 변화 01) |
| 타입 5 ms (신호 변화 10) | |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 2, 3, 4선 |
| 출력 수 | 4 |
| 채널당 최대 출력 전류 | 500 mA |
| 모듈/단자대당 최대 출력 전류 | 2 A |
| 공칭 로드, 램프 | 12 W |
| 공칭 로드, ohmic | 12 W |
| 유도 과부하가 있는 경우의 동작 | 출력이 파기될 수 있음 |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 웹 서버 | 예 |
| Ethernet | |
| 버스 시스템 | RJ45 |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 전송 속도 | 10/100 MBit/s |
| 채널 수 | 2 |
| INTERBUS 로컬 버스(마스터) | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kBaud / 2 MBaud (전환 가능) |
| 파라미터화/작동/진단 | |
| 버스 시스템 | RS-232 |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | 6핀 MINI DIN 소켓(PS/2) |
| 전송 속도 | max. 115,2 kBit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 채널 수 | 1 |
| 폭 | 80 mm |
| 높이 | 119.8 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 충격 | 25g, 기준 1, IEC 60068-2-27에 따름 |
| 진동 (동작) | 5g |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기능을 위험을 위협하는 가스에 대한 내성, DIN 40046-36, DIN 40046-37에 따름 | 이산화황(SO2) 10 ±0.3 ppm(테스트 기간: 10일), 황화수소(H2S) 1 ±0.3 ppm(테스트 기간: 4일), 둘 다 25°C 및 75% 습도 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| EMC 지침 준수 | EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 정전기 방전(ESD)IEC 61000-4-2 기준 B, ±6 kV 접점 방전, ±8 kV 공중 방전 |
| EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 전자기 필드IEC 61000-4-3 기준 A, 전계 강도: 10 V/m | |
| EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 빠른 트랜션트(버스트)IEC 61000-4-4 기준 A, 모든 인터페이스 ±1 kV기준 B, 모든 인터페이스 ±2 kV | |
| EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 트랜션트 과전압(서지)IEC 61000-4-5 기준 B, DC 공급 라인: ±0.5 kV/±1.0 kV(대칭/비대칭), fieldbus 케이블 차폐: ±1.0 kV | |
| EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 전도성 간섭IEC 61000-4-6 기준 A, 테스트 전압 10 V | |
| EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4에 따른 노이즈 방출 테스트 클래스 A |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2700975 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRAAAA |
| GTIN | 4046356665513 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 364 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 350 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 77e23193-f496-482b-9df3-f5490fc8188a |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 26.38 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
SD FLASH 512MB - 프로그램/구성 메모리 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - 프로그램/구성 메모리 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - 프로그램/구성 메모리 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - 프로그램/구성 메모리 2701801
-
SD FLASH 2GB - 프로그램/구성 메모리 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - 프로그램/구성 메모리 2701190
-
AX OPC SERVER - 드라이버 및 인터페이스 소프트웨어 2985945
-
IPASSIGN - 소프트웨어 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 드라이버 및 인터페이스 소프트웨어 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - 드라이버 및 인터페이스 소프트웨어 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - 드라이버 및 인터페이스 소프트웨어 2402686
이점
플러그-인 SD 카드를 통해 최대 2 GB까지 메모리 확장 가능
PC Worx Express를 사용한 자유로운 엔지니어링(IEC 61131-3)
컴플리트 INTERBUS 마스터(4096 개의 I/O 지점)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
통합 FTP 및 HTML5 웹 서버
다양한 프로토콜 지원: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL 등