RC-09S1N8AB1NYX - 전면부 패널 피드스루
1243124

M23, 전면부 패널 피드스루, 시리즈: RC, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 8+1, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 플랫 개스킷, 최소 패널 두께: 3 mm, 최대 패널 두께: 7 mm, 케이블 직경 범위: 7.5 mm ... 9.5 mm, 코딩: N, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품