VIP-PA-FLK50/4X14/ 8,0M/S7 - 전면부 어댑터
2322647

VIP VARIOFACE 전면 어댑터, SMATIC S7-300용 시스템 케이블이 연결되어 있음, 4 x 8채널 연결 가능

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품




이점

I/O 모듈을 사용해 스크류로 고정 가능
스프링 케이지 이중 연결방식 단자대를 통한 전원 공급
모듈측의 캡슐화된 소켓 스트립