FLKM-PA-D37/ETHA
-
전면부 어댑터
1076338
Siemens SIMATIC® ET 200SP HA용 VARIOFACE 전면부 어댑터, 37핀 D-SUB 수 스트립 있음, 디지털 24 V DC 및 아날로그 주변 모듈용, 최대 32개의 채널 연결 가능
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 전면부 어댑터 |
| 제품군 | VARIOFACE |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기능적 절연 |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 작동 전압 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 작동 전압 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 전류 (분기당) | ≤ 1 A |
| 전류 (D-SUB를 통한 전압 공급) | ≤ 2 A |
| 전류 (스크류 연결을 통한 전압 공급) | ≤ 10 A |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 63 V |
| 정격 서지 전압 | 0.6 kV (1.2 / 50 μs) |
| 지원되는 컨트롤러: SIEMENS ET 200SP HA | |
| 적합한 단자대 | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| 적합한 I/O 모듈 | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1131-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1133-6EW00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6JH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1135-6TF00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 연결 1(제어 레벨) | |
| 연결 타입 | 플러그-인 연결 |
| 핀 수 | 36 |
| 연결 2(필드 레벨) | |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60807-2 |
| 연결 타입 | D-SUB 핀 스트립 |
| 스크류 스레드 | UNC 4-40 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 37 |
| 삽입/제거 싸이클 | > 500 |
| 간격 | 2.77 mm |
| 연결 3(공급) | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰) | |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | |
| 유연한 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰) | |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 TWIN 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 간격 | 5.08 mm |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 88.56 mm |
| 높이 | 22 mm |
| 깊이 | 55.94 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (모듈) | IP00 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 508 Recognized |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | EN IEC 60664-1 |
| 마운트 타입 | 플러그-인 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 조립 참고 사항 | 삽입되고 나면 전면부 어댑터 및 단자대는 하나의 장치를 이루고 더 이상 분리할 수 없습니다. |
| 항목 번호 | 1076338 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK231S |
| GTIN | 4055626783543 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 77.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 80 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - 케이블 2302421
-
VIP-2/SC/D37SUB/M/ET200SP-HA - 터미네이션 보드 1100967
-
VIP-2/PT/D37SUB/M/ET200SP-HA - 터미네이션 보드 1100964
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - 케이블 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - 케이블 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - 케이블 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - 케이블 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - 케이블 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - 케이블 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - 케이블 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - 케이블 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - 케이블 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - 케이블 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - 케이블 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - 케이블 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - 케이블 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - 케이블 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - 케이블 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - 케이블 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - 케이블 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - 케이블 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - 케이블 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - 케이블 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - 케이블 1075563
-
CABLE-D37F/FLK50/1,0M/ETHA - 케이블 1210707
-
CABLE-D37F/FLK50/2,0M/ETHA - 케이블 1210706
-
CABLE-D37F/FLK50/3,0M/ETHA - 케이블 1210708
-
CABLE-D37F/FLK50/4,0M/ETHA - 케이블 1222442
-
CABLE-D37F/FLK50/6,0M/ETHA - 케이블 1222438
-
CABLE-D37F/FLK50/8,0M/ETHA - 케이블 1222447
-
CABLE-D37F/FLK50/10,0M/ETHA - 케이블 1222255
-
CABLE-D37F-FLK50-ETHA/... - 케이블 1530080
-
CABLE-D37F-FLK50-HF-ETHA/... - 케이블 1530079
-
CABLE-D37F/4XD15F/2,0M/ETHA - 케이블 1119200
-
CABLE-D37F/4XD15F/3,0M/ETHA - 케이블 1119201
-
CABLE-D37F/4XD15F/4,0M/ETHA - 케이블 1119202
-
CABLE-D37F/4XD15F/6,0M/ETHA - 케이블 1119204
-
CABLE-D37F/4XD15F/10,0M/ETHA - 케이블 1119210
-
CABLE-D37F/4XD15F/15,0M/ETHA - 케이블 1119212
-
CABLE-D37F/4XD15F/20,0M/ETHA - 케이블 1119215
-
CABLE-D37F/4XD15F/25,0M/ETHA - 케이블 1119218
-
CABLE-D37F/4XD15F/30,0M/ETHA - 케이블 1119220
-
CABLE-D37F/4XD15F/35,0M/ETHA - 케이블 1119191
-
CABLE-D37F/4XD15F/40,0M/ETHA - 케이블 1119223
-
CABLE-D37F-4XD15F-ETHA/... - 케이블 1134506
-
CABLE-D37F-4XD15F-HF-ETHA/... - 케이블 1530083
-
CABLE-D37F/2XD15F/1M/ETHA - 케이블 1258787
-
CABLE-D37F/2XD15F/2M/ETHA - 케이블 1258793
-
CABLE-D37F/2XD15F/3M/ETHA - 케이블 1258817
-
CABLE-D37F/2XD15F/4M/ETHA - 케이블 1258819
-
CABLE-D37F/2XD15F/6M/ETHA - 케이블 1258820
-
CABLE-D37F/2XD15F/8M/ETHA - 케이블 1258827
-
CABLE-D37F/2XD15F/10M/ETHA - 케이블 1258833
-
CABLE-D37F-2XD15F-ETHA/... - 케이블 1530082
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/2M/ETHA - 케이블 1276385
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/4M/ETHA - 케이블 1276387
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/6M/ETHA - 케이블 1276388
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/8M/ETHA - 케이블 1276390
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/10M/ETHA - 케이블 1276391
-
CABLE-D37F-2XD15F-HF-ETHA/... - 케이블 1530081